Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SM 36/18-30 K MC NE GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SwitchMark, Gerätemarkierer, 56 x 36 mm, grau
Best.-Nr. 1428200000
Art SM 36/18-30 K MC NE GR
GTIN (EAN) 4050118232608
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1,2 mm
Tiefe (inch) 0,047 inch
Höhe 56 mm
Höhe (inch) 2,205 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Durchmesser 30 mm
Nettogewicht 3,51 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Ausführung selbstklebend
Breite 36 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...60 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 60 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe grau
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Durchmesser 30 mm
Halogene Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1428190000
Art: SM 36/18-30 K MC NE WS
Ausfuehrung:
SwitchMark, Gerätemarkierer, 56 x 36 mm, weiß