Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SM 36/18-30 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze SwitchMark, Značky na přístroje, 56 x 36 mm, Bílá
Objednací číslo 1428190000
Typ SM 36/18-30 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118232455
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 1,2 mm
Hloubka (v palcích) 0,047 inch
Výška 56 mm
Výška (v palcích) 2,205 inch
Šířka 36 mm
Šířka (v palcích) 1,417 inch
Průměr 30 mm
Čistá hmotnost 3,51 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Obecné údaje

Barevný Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2
Materiál Polyamid 66
Počet značek na kombinaci 1 MultiCard = Značky na přístroje
Počet značek v balení
Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty -40...60 °C
Rozsah provozní teploty, max. 60 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Verze Samolepicí
kompatibilní tiskárna 2715590000
2438520000
2438510000
Šířka 36 mm

Značky na přístroje

Halogen Ne
Průměr 30 mm

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Objednací číslo: 1428200000
Typ: SM 36/18-30 K MC NE GR
Verze:
SwitchMark, Značky na přístroje, 56 x 36 mm, Šedá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly