Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SM 27/18-22 K MC NE GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 53.75 x 27 mm, серый
Заказ № 1428180000
Тип SM 27/18-22 K MC NE GR
GTIN (EAN) 4050118232516
Кол. 40 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1,2 мм
Глубина (дюймов) 0,047 inch
Высота 53,75 мм
Высота (в дюймах) 2,116 inch
Ширина 27 мм
Ширина (в дюймах) 1,063 inch
Диаметр 22 мм
Масса нетто 2,19 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет
Диаметр 22 мм

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код серый
Ширина 27 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1428170000
Тип: SM 27/18-22 K MC NE WS
Версия:
SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 53.75 x 27 mm, белый