Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели, 1-компон.
Номер для заказа
1427670000
Тип
IE-PCBR-M12X-S-180
GTIN (EAN)
4050118231915
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Толщина стенок, мин.
0,9 мм
Толщина стенок, макс.
2,5 мм
Масса нетто
16 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Технические данные вставного разъема печатной платы
Кодировка
X-кодировка
Количество полюсов
8
Номинальное напряжение
48 V
Вид защиты
IP67, когда ввинчен
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Основной материал корпуса
CuZn
Соединительная резьба
M12
Прочность изоляции
100 MΩ
Циклы коммутации
≥ 100
Материал контакта
Сплав меди
Общие данные
Количество полюсов
8
Соединение 1
M12
Соединение 2
Solder connection
Компоновка
Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 1-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 2-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели, 2-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 1-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели, 1-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 1-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 2-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели, 2-компон.
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, 1-компон.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.