Zásuvný konektor PCB plug in, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, přišroubované, Kompatibilní s technologií Reflow, Montáž přes zadní panel, 1dílný
Objednací číslo
1427670000
Typ
IE-PCBR-M12X-S-180
GTIN (EAN)
4050118231915
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Tloušťka stěny, min.
0,9 mm
Tloušťka stěny, max.
2,5 mm
Čistá hmotnost
16 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Technické údaje o zásuvném konektoru DPS
Kódování
X-kódování
Počet pólů
8
Jmenovité napětí
48 V
Stupeň krytí
IP67, přišroubované
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Hlavní materiál krytu
CuZn
Připojovací závit
M12
Izolační síla
100 MΩ
Cykly zapojování
≥ 100
Materiál kontaktu
Slitina
Obecné informace
Počet pólů
8
Připojení 1
M12
Připojení 2
Solder connection
Konfigurace
Kompatibilní s technologií Reflow, Montáž přes zadní panel
Zásuvný konektor PCB plug in, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, přišroubované, Kompatibilní s technologií Reflow, Montáž přes zadní panel, 2dílný
Zásuvný konektor PCB plug in, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, přišroubované, Kompatibilní s technologií Reflow, Montáž přes zadní panel, 1dílný
Zásuvný konektor PCB plug in, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, přišroubované, Kompatibilní s technologií Reflow, Montáž přes zadní panel, 2dílný
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.