Для оптимизации энергетических потребностей оборудования и систем необходимо обеспечить измерение и визуализацию электрических параметров. Это единственно возможный способ проведения анализа и, впоследствии, обеспечения экономии и создания системы управления энергопотреблением. В настоящее время компания Weidmüller предлагает простое в установке решение. При внедрении системы управления энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001 монитор контроля мощности является одним из необходимых модулей для соблюдения требований к регистрации, отображению и анализу потоков энергии. Технические данные: Входные данные: измеряемая величина — активная, реактивная, кажущаяся мощность Регистрация частот до 99,99 Гц и температур до 100 °C Измеряемая величина: обозначение синуса перем. тока (50/60 Гц) Вход: входы измерения напряжения — V1, V2, V3 Диапазон входного напряжения: 0–500 В перем. тока (фаза – фаза) Диапазон входного напряжения: 0–300 В перем. тока (фаза – нулевой провод) Точность: 0,5 % диапазона входного тока: через внешние преобразователи, входной ток: 8000 А (первичный), входной ток: 5 А (вторичный) Порог отклика для номинального значения диапазона измерений: 1 мА Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВт Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВАр Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВА Точность: 1 % Интерфейс: RS-485 Тип соединения: винтовые клеммы Общие данные: ширина 96 мм, высота 96 мм Дисплей: ЖК-дисплей, дисплей с подсветкой Диапазон напряжения питания: 85–264 В перем. тока Номинальная потребляемая мощность: 5 ВА, класс защиты: IP51 (передняя часть), IP20 (задняя часть) Тип электросети: 3-фазная (3 или 4 провода), 2-фазная (2 провода) и 1-фазная (1 провод), цвет: черный, соответствие требованиям: CE Номинальное напряжение изоляции: 300 В перем. тока (EN 61010-1) Категория перенапряжения: II, температура окружающей среды (рабочая): от -25 до 55 °C, температура окружающей среды (хранение / транспортировка): от -25 до 70 °C Макс. доп. влажность (эксплуатация): 85 %, высота над уровнем моря < 2000 м Данные о соединениях: сечение гибкого провода (мин.): 0,5 мм², сечение гибкого провода (макс.): 2,5 мм², сечение жесткого провода (мин.): 0,2 мм², сечение жесткого провода (макс.): 4 мм², тип соединения: винтовое Данные для заказа: изделие: интерфейс Weidmüller, тип: монитор контроля мощности, код заказа: 1423550000
Краткая спецификация
Измерительное устройство для оптимизации потребностей в энергии
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Заказ №:
2425420000
Тип:
ENERGY METER 350
Версия:
измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Для оптимизации энергетических потребностей оборудования и систем необходимо обеспечить измерение и визуализацию электрических параметров. Это единственно возможный способ проведения анализа и, впоследствии, обеспечения экономии и создания системы управления энергопотреблением. В настоящее время компания Weidmüller предлагает простое в установке решение. При внедрении системы управления энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001 монитор контроля мощности является одним из необходимых модулей для соблюдения требований к регистрации, отображению и анализу потоков энергии. Технические данные: Входные данные: измеряемая величина — активная, реактивная, кажущаяся мощность Регистрация частот до 99,99 Гц и температур до 100 °C Измеряемая величина: обозначение синуса перем. тока (50/60 Гц) Вход: входы измерения напряжения — V1, V2, V3 Диапазон входного напряжения: 0–500 В перем. тока (фаза – фаза) Диапазон входного напряжения: 0–300 В перем. тока (фаза – нулевой провод) Точность: 0,5 % диапазона входного тока: через внешние преобразователи, входной ток: 8000 А (первичный), входной ток: 5 А (вторичный) Порог отклика для номинального значения диапазона измерений: 1 мА Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВт Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВАр Диапазон измерения мощности: 0–9999999,9 кВА Точность: 1 % Интерфейс: RS-485 Тип соединения: винтовые клеммы Общие данные: ширина 96 мм, высота 96 мм Дисплей: ЖК-дисплей, дисплей с подсветкой Диапазон напряжения питания: 85–264 В перем. тока Номинальная потребляемая мощность: 5 ВА, класс защиты: IP51 (передняя часть), IP20 (задняя часть) Тип электросети: 3-фазная (3 или 4 провода), 2-фазная (2 провода) и 1-фазная (1 провод), цвет: черный, соответствие требованиям: CE Номинальное напряжение изоляции: 300 В перем. тока (EN 61010-1) Категория перенапряжения: II, температура окружающей среды (рабочая): от -25 до 55 °C, температура окружающей среды (хранение / транспортировка): от -25 до 70 °C Макс. доп. влажность (эксплуатация): 85 %, высота над уровнем моря < 2000 м Данные о соединениях: сечение гибкого провода (мин.): 0,5 мм², сечение гибкого провода (макс.): 2,5 мм², сечение жесткого провода (мин.): 0,2 мм², сечение жесткого провода (макс.): 4 мм², тип соединения: винтовое Данные для заказа: изделие: интерфейс Weidmüller, тип: монитор контроля мощности, код заказа: 1423550000
Краткая спецификация
Измерительное устройство для оптимизации потребностей в энергии
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.