Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
POWER MONITOR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
Číslo objednávky 1423550000
Typ POWER MONITOR
GTIN (EAN) 4050118227871
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 68 mm
Hloubka (v palcích) 2,677 inch
Výška 96 mm
Výška (v palcích) 3,78 inch
Šířka 96 mm
Šířka (v palcích) 3,78 inch
Čistá hmotnost 427 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...70 °C
Provozní teplota -25 °C...55 °C
Vlhkost Úroveň relativní vlhkosti 35 % až 85 %

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující

Měření – vstup napětí

Měřicí rozsah, napětí L–L, AC 0…500 V
Měřicí rozsah, napětí L–N, AC 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Přesnost měření napětí 1 %
Síť o nízkém napětí TN-C, TN-C-S, TT pro samotné L-N
Třívodičový systém Ano
Čtyřvodičový systém Ano

Vstup měřicího proudu

Jmenovitý proud 1 / 5 A
Kanály měření proudu 3
Měření zbytkového proudu Ne
Přesnost měření proudu 0,5 %

Komunikace

Rozhraní RS485: Autobaud, 9,6 – 115,2 kbps (zástrčné šroubové svorky)
Protokol Modbus RTU

Měření kvality napětí

Kladný, záporný a nulový systém Ano
Krátká přerušení Ano
Funkce záznamu sekvence událostí Ne

Technické údaje

Display value Zdálnivý výkon, Skutečný výkon, Jalový výkon, Účiník, Napětí, Proud, Frekvence, Teplota
Jmenovitý proud 1 / 5 A
Stupeň krytí Přední deska: IP51, Skříň: IP20
Verze Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
Závažnost znečištění 2
Standardy IEC 61010-1
Měřicí rozsah, napětí L–N, AC 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Měřicí rozsah, napětí L–L, AC 0…500 V
Kategorie rázového napětí II
Napájecí napětí 100…240 V AC, 100...300 V DC
Napájecí napětí 230 V
Třívodičový systém Ano
Čtyřvodičový systém Ano
Vzorkovací frekvence 50/60 Hz 1 024 kHz
Výsledek měření, po vteřinách 100 000 ms
Měření zbytkového proudu Ne
Kanály měření proudu 3
Přesnost měření napětí 1 %
Přesnost měření proudu 0,5 %
Přesnost měření pro aktivní energii (kWh, .../5 A) 1 % pro vypočtené hodnoty
Hodiny Ano

Záznam údajů měření

Paměť; minimální a maximální hodnota Ne
Software Power Monitor - správce
Integrovaná logika Ne

Koordinace izolace

Kategorie rázového napětí II
Závažnost znečištění 2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace K optimalizaci spotřeby energie vašich strojů a systémů je třeba měřit a zobrazovat elektrické parametry. Toto je jediný způsob jak provést analýzu a následně zavést systém řízení spotřeby energie. Společnost Weidmüller nyní nabízí jednoduše instalovatelné řešení. Při implementaci systému řízení spotřeby energie podle ISO 50001 je Power Monitor jedním z modulů, které musí splňovat požadavky pro záznam, zobrazení a analýzu toků elektřiny.
Technické údaje:
Vstupní data: proměnná měření: aktivní, jalový, zdánlivý výkon
Záznam kmitočtů do 99,99 Hz a teplot do 100°C
Proměnná měření: AC sinus (50/60 Hz) určení
Vstup: vstupy měření napětí V1, V2, V3
Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 500 V AC (fáze/fáze)
Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 300 V AC (fáze/nula)
Přesnost: 0,5 %, rozsah vstupního proudu: přes externí převodníky, vstupní proud: 8000 A (primární), vstupní proud: 5 A (sekundární)
Práh odezvy jmenovité hodnoty rozsahu měření: 1 mA
Rozsah měření energie: 0–9999999,9 kW
Rozsah měření energie: 0–9999999,9 kVar
Rozsah měření energie: 0–9999999,9 kVA
Přesnost: 1 %
Rozhraní: RS-485
Typ připojení: šroubové svorky
Obecné údaje: šířka: 96 mm, výška: 96 mm
Displej: LCD displej, podsvícený
Rozmezí napájecího napětí: 85–264 V AC
Jmenovitá spotřeba proudu: 5 VA, stupeň krytí: IP 51 (přední strana), IP 20 (zadní strana)
Typy sítí: 3fázová (3 nebo 4 vodiče), 2fázová (2 vodiče) a 1fázová (1 vodič), barva: černá, soulad: v souladu s CE
Jmenovité izolační napětí: 300 V AC (EN 61010-1)
Kategorie přepětí: II, okolní teplota (provozní): -25°C až 55°C, okolní teplota (skladování/doprava): -25°C až 70°C
Max. povolená vlhkost (provozní): 85 %, nadmořská výška < 2000 m
Údaje o připojení: průřez pružného vodiče min.: 0,5 mm², průřez pružného vodiče max.: 2,5 mm², průřez pevného vodiče min.: 0,2 mm², průřez pevného vodiče max.: 4 mm², typ připojení: šroubové připojení
Objednací údaje: produkt: rozhraní společnosti Weidmüller, typ: Power Monitor, číslo produktu: 1423550000
Krátká specifikace Měřicí zařízení pro optimalizaci spotřeby energie

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2425420000
Typ: ENERGY METER 350
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2500880000
Typ: ENERGY METER 520-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2500860000
Typ: ENERGY METER 520-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540890000
Typ: ENERGY METER 525-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540880000
Typ: ENERGY METER 525-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540850000
Typ: ENERGY METER 610-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540920000
Typ: ENERGY METER 610-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540870000
Typ: ENERGY METER 610-PB-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540860000
Typ: ENERGY METER 610-PB-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2500890000
Typ: ENERGY METER 700-PN-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2500870000
Typ: ENERGY METER 700-PN-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540910000
Typ: ENERGY METER 750-230
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540900000
Typ: ENERGY METER 750-24
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2540830000
Typ: ENERGY METER D370-CBM
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 2425490000
Typ: ENERGY METER D650
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Číslo objednávky: 1470260000
Typ: POWER MONITOR 51A
Verze:
Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly