Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 50N IR BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky 1422440000
Typ WDU 50N IR BL
GTIN (EAN) 4050118226133
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 69,6 mm
Hloubka (v palcích) 2,74 inch
Hloubka včerně DIN lišty 70,6 mm
Výška 70 mm
Výška (v palcích) 2,756 inch
Šířka 18,5 mm
Šířka (v palcích) 0,728 inch
Čistá hmotnost 84,5 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, zavřené
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ano

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 690 V
Proud (ATEX) 126 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 50 mm²
Max. napětí (IECEX) 690 V
Proud (IECEX) 126 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 50 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojeného vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 16 mm²
Průřez připojeného vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, min. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 6 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 16 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 16 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 6 mm²

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany zařeno
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 50 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 150 A
Proud při maximu vodičů 192 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 4,8 W
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 24 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B10
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 0
Průřez propojení AWG, min. AWG 8
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 50 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 50 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 70 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 10 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 6
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 70 mm²
Upínací rozsah, min. 10 mm²
Utahovací moment, max. 6 Nm
Utahovací moment, min. 3 Nm
Velikost nože TX 20

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 0
Průřez propojení AWG, min. AWG 8
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2000080000
Typ: WDU 50N GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1820840000
Typ: WDU 50N
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1820850000
Typ: WDU 50N BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1186630000
Typ: WDU 50N IR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1298070000
Typ: WDU 50N SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly