Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAKDU 4/ZZ/ZA
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, Collegamento a vite, 4 mm², 690 V, 32 A, grigio
N. d’ordine 1421220000
Tipo SAKDU 4/ZZ/ZA
GTIN (EAN) 4050118225105
CPZ 100 Pezzo
Prodotto locale Disponibile solo in alcuni paesi

Dimensioni e pesi

Profondità 47,35 mm
Profondità (pollici) 1,864 inch
Profondità inclusa guida DIN 48 mm
Posizione verticale 64 mm
Altezza (pollici) 2,52 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 13,41 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, Collegamento twin, con perni, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale PA 66/6
Colori grigio
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 690 V
Tensione DC nominale 690 V
Corrente nominale 32 A
Corrente con conduttore max. 32 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (UR) 31 A
Corrente Gr C (UR) 31 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr B (UR) 300 V
Tensione Gr C (UR) 300 V

Generale

Guida TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 8 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi