Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLF 7.50HP/08/180 SN OR BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, Шаг в мм (P): 7.50 mm, Количество полюсов: 8, Ящик
Заказ № 1420510000
Тип BLF 7.50HP/08/180 SN OR BX SO
GTIN (EAN) 4050118223934
Кол. 30 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 28,08 мм
Глубина (дюймов) 1,106 inch
Высота 15,05 мм
Высота (в дюймах) 0,593 inch
Ширина 59,51 мм
Ширина (в дюймах) 2,343 inch
Масса нетто 20,3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 353 мм
VPE с 137 мм
Высота VPE 37 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BL/SL 7.50HP
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение
Шаг в мм (P) 7,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,295 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 8
L1 в мм 52,5 мм
L1 в дюймах 2,067 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 2,5 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 10 мм
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Циклы коммутации 25
Усилие вытягивания на полюс, макс. 2 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 2,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 2,5 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,8 мм x 2,0 мм
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 24 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 23,8 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 21 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 180 A

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 21 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 21 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 20 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 20 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти