Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 36, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
Código
1419000000
Tipo
RSV1,6 B36 GR BX
GTIN (EAN)
4008190108212
Cantidad
10 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
33 mm
Profundidad (pulgadas)
1,299 inch
Altura
27 mm
Altura (pulgadas)
1,063 inch
Anchura
61 mm
Anchura (pulgadas)
2,402 inch
Peso neto
21,77 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie RSV
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
Conexión crimpada
Paso en mm (P)
5 mm
Paso en pulgadas (P)
0,197 "
Dirección de salida de conductor
180°
Número de polos
36
L1 en mm
40 mm
L1 en pulgadas
1,575 "
Número de series
4
Número de filas de polos
9
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Codificable
Sí
Longitud de desaislado
4 mm
Ciclos de enchufado
25
Fuerza de inserción/polo, máx.
2 N
Fuerza de extracción/polo, máx.
2 N
Datos del material
Materiales aislantes
PA 66/6
Color
gris guijarro
Carta de colores (similar)
RAL 7032
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección de embornado, máx.
3,31 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
2,5 mm²
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
17 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
13 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
15 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
11,5 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 120 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
53975-13
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
13 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
E92202
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
197 mm
Anchura VPE
135 mm
Altura de VPE
36 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Distancia entre pisos: véase la disposición de los orificios
Sección nominal dependiente del contacto crimpado montado
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Diámetro exterior máx. del conductor, incl. el aislamiento: 3,5 mm
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Distancia entre pisos: véase la disposición de los orificios
Sección nominal dependiente del contacto crimpado montado
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Diámetro exterior máx. del conductor, incl. el aislamiento: 3,5 mm
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.