Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RSV1,6 LBF12 GR 4,5 AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
Заказ № 1416600000
Тип RSV1,6 LBF12 GR 4,5 AU
GTIN (EAN) 4008190097448
Кол. 25 Шт.
Продуктное отношение IEC: 500 V / 14 A
UL: 300 V / 10 A
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 22,6 мм
Глубина (дюймов) 0,89 inch
Высота 14,3 мм
Высота (в дюймах) 0,563 inch
Высота, мин. 14,3 мм
Ширина 23,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,937 inch
Масса нетто 8,307 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 68d3d3f5-e017-411e-997f-7ad2b75c9062

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 156 мм
VPE с 63 мм
Высота VPE 58 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия RSV
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P) 5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,197 "
Угол вывода 180°
Количество полюсов 12
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 4,5 мм
Размеры выводов под пайку d = 0,97 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
L1 в мм 15 мм
L1 в дюймах 0,591 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Кодируемый Да
Усилие вставки на полюс, макс. 9 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 18 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66/6
Цветовой код кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7032
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта позолоченный
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 14 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 10 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 12 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 8,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 120 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 53975-13
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 13 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E92202
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E92202

Связанные изделия

Заказ №: 1440600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF4 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1441600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF6 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1442600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF9 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1443600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1444600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF18 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1445600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF24 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик
 
Заказ №: 1446600000
Цветовой код: кремнисто-серый
Тип: RSV1,6 LBF36 GR 3,2 AU
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 36, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, позолоченный, кремнисто-серый, Ящик