Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDK 10 SET LS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 800 V, 800 V, Количество соединений: 20, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1415530000
Тип WDK 10 SET LS
GTIN (EAN) 4050118216547
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 85 мм
Высота (в дюймах) 3,346 inch
Ширина 49,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,949 inch
Масса нетто 227,143 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 6 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 18 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. B (CSA) 64 A
Ток, разм. C (CSA) 64 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (UR) 600 V
Напряжение, класс C (UR) 600 V
Напряжение, класс D (UR) 600 V
Напряжение, разм. B 64 A
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 18 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 18 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. D 5 A
Ток, разм. С 64 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1 (-7-2)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Двойная клемма
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 70 A
Нормы IEC 60947-7-1 (-7-2)
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 6 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 1,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений 20 
Момент затяжки, макс. 1,9 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1415540000
Тип: WDK 10 SET BCD
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 800 V, 800 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти