Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1415530000
Tipo
WDK 10 SET LS
GTIN (EAN)
4050118216547
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69 mm
Profondità (pollici)
2,717 inch
Posizione verticale
85 mm
Altezza (pollici)
3,346 inch
Larghezza
49,5 mm
Larghezza (pollici)
1,949 inch
Peso netto
227,143 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Morsetto doppio
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
5
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
800 V
Tensione DC nominale
800 V
Corrente nominale
57 A
Corrente con conduttore max.
70 A
Norme
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento PE
Funzione PEN
No
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
64 A
Corrente Gr C (CSA)
64 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
18 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
64 A
Corrente Gr C (UR)
64 A
Corrente Gr D (UR)
5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
18 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
18 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr B (UR)
600 V
Tensione Gr C (UR)
600 V
Tensione Gr D (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
1,9 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.