Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDK 10 PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Multi-tier-skyddsledarplint, Skruvanslutning, grön/gul, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1415470000
Typ WDK 10 PE
GTIN (EAN) 4050118219630
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 69 mm
Byggdjup (tum) 2,717 inch
Höjd 85 mm
Bygghöjd (tum) 3,346 inch
Bredd 9,9 mm
Byggbredd (tum) 0,39 inch
Nettovikt 50,343 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning skruvad
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Klämskruv M 4
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B6
Tvilling-ändhylsa, max. 6 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 1,9 Nm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning till grannklämman 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 70 A
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Märkstötspänning till grannklämman 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata PE

Märkkorttidsström 1200 A (10 mm²)
PEN-Funktion Nej

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 18 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 18 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 18 AWG

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Med PE-anslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning skruvad
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04
ECLASS 15.0 27-25-01-04

Godkännanden

Godkännanden CE CSA UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Denna grupp innehåller inga produkter.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar