WTR Timer, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 110V DC (72…170V DC), Ток: 8 A, Винтовое соединение
Заказ №
1415350000
Тип
WTR 110VDC-A
GTIN (EAN)
4050118246971
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Высота
63 мм
Высота (в дюймах)
2,48 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Длина
90 мм
Длина (в дюймах)
3,543 inch
Масса нетто
79,8 g
Температуры
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
aefad5be-b773-413d-9140-15e4c753fc70
сторона управления
Номинальное напряжение
110V DC (72…170V DC)
Временной диапазон
0.1 s…10 h
Точность повторения
± 0,5 %
Сторона нагрузки
Непрерывный ток
8 undefined
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
30 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
2000VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
240W
Тип контакта
2 CO contact (AgNi 90/10)
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Координация изоляции
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Размеры
Метод проводного соединения
Винтовое соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
WTR Timer, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 110V DC (72…170V DC), Ток: 8 A, Винтовое соединение
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.