Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RSV1,6 S6 GR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
Заказ № 1414100000
Тип RSV1,6 S6 GR
GTIN (EAN) 4008190103835
Кол. 25 Шт.
Продуктное отношение IEC: 630 V / 17 A
UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 23 мм
Глубина (дюймов) 0,906 inch
Высота 27 мм
Высота (в дюймах) 1,063 inch
Ширина 30 мм
Ширина (в дюймах) 1,181 inch
Масса нетто 6,61 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 131 мм
VPE с 105 мм
Высота VPE 66 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия RSV
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Обжимное соединение
Шаг в мм (P) 5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,197 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 6
L1 в мм 10 мм
L1 в дюймах 0,394 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 4 мм
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 9 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 18 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66/6
Цветовой код кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7032
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 3,31 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 2,5 mm²

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 13 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 15 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 11,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 120 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 53975-13
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 13 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E92202
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Расчетное сечение в зависимости от используемого обжимного контакта
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Макс. наружный диаметр кабеля (с изоляцией): 3,5 мм
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E92202

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 4
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1413100000
Тип: RSV1,6 S4 GR
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1415100000
Тип: RSV1,6 S9 GR
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1416100000
Тип: RSV1,6 S12 GR
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 18
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1417100000
Тип: RSV1,6 S18 GR
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 24
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1418100000
Тип: RSV1,6 S24 GR
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 36
Цветовой код: кремнисто-серый
Заказ №: 1419100000
Тип: RSV1,6 S36 GR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.00 mm, Количество полюсов: 36, 180°, Обжимное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик