Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M Gris graphite, Élément de base, Cavité dans la zone du pied de détente pour le contact de bus, Largeur: 45 mm
Référence
1413770000
Type
CH20M45 B BUS GGY/BK 2019
GTIN (EAN)
4050118214567
Qté.
6 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
107,4 mm
Profondeur (pouces)
4,228 inch
Hauteur
109,3 mm
Hauteur (pouces)
4,303 inch
Largeur
45 mm
Largeur (pouces)
1,772 inch
Poids net
18,667 g
Températures
plage de température d'utilisation
-40 °C...120 °C
Humidité
5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation
Nombre d’emplacements pour les connecteurs femelles de l'assemblage monté, max.
12
Nombre de circuits imprimés, max.
2
Nombre de niveaux de raccordement, max.
3
Nombre de pôles, max.
48
Hauteur de composants sur le circuit imprimé (utilité de 1 circuit imprimé), max.
38,6 mm
Hauteur de composants sur le circuit imprimé (utilité de 2 circuits imprimés), max.
34,7 mm
Type d'assemblage du circuit imprimé
double face
Tests mécaniques
Selon la norme
DIN EN 61373:1999 (choc et vibration)
Conditions du test
cinq logements installés à la suite, 200g de poids supplémentaire par PCB, deux PCB montés
Axes éprouvés
X, Y, Z
Test de choc
Conseils généraux sur les tests
Tous les tests mécaniques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
Catégorie de test
1
Nombre de chocs par axe
3 en directions positive et négative
Durée du choc
30 ms
Accélération horizontale
30 m/s²
Accélération verticale
30 m/s²
Accélération longitudinale
50 m/s²
Test de vibration
Catégorie de test
1B
Durée du test
5 heures par axe
Accélération effective
7,9 m/s²
Tests thermiques
Tests thermiques
Conseils généraux sur les tests
Tous les tests thermiques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
Conditions du test
sept logements installés à la suite - pas d'espacement
Axes de test
horizontal
Température ambiante
55 °C
Dissipation de puissance, max.
4,2 W
Température ambiante
50 °C
Dissipation de puissance, max.
4,8 W
Température ambiante
40 °C
Dissipation de puissance, max.
5,9 W
Température ambiante
20 °C
Dissipation de puissance, max.
8,25 W
Propriétés des composants
Couleur du pied encliquetable
noir
Découpe dans la zone du pied encliquetable, comme préparation pour
Contact bus, contact non inclus !
Nombre de niveaux de raccordement, max.
3
Forme boîtier - Configuration requise pour IN
Epaisseur du circuit imprimé
1,6 mm
Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé
±0,15 mm
Tolérance du contour des circuits imprimés
±0,1 mm
Options de personnalisation
Possibilité d'étiquetage spécifique au client
Oui
Possibilités de traitement
Traitement laser
Processus de la commande client spécifique
Cf. directives dans la section téléchargements
Variantes de couleur
Davantage sur demande
Note importante
Informations sur le produit
Le contour du circuit imprimé, les zones restreintes et d'autres informations relatives à la conception du circuit imprimé se trouvent dans la catégorie technologie de connexion sous les connecteurs mâles correspondants dans les téléchargements.
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1476000000
Type:
CH20M45 B BUS BK/BK 2010
Version:
Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Élément de base, Cavité dans la zone du pied de détente pour le contact de bus, Largeur: 45 mm
Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M bleu clair, Élément de base, Cavité dans la zone du pied de détente pour le contact FE, Largeur: 45 mm
Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M Gris graphite, Élément de base, Cavité dans la zone du pied de détente pour le contact de bus, Largeur: 45 mm
cinq logements installés à la suite, 200g de poids supplémentaire par PCB, deux PCB montés
Axes éprouvés
X, Y, Z
Test de choc
Conseils généraux sur les tests
Tous les tests mécaniques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
Tous les tests thermiques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
Conditions du test
sept logements installés à la suite - pas d'espacement
Le contour du circuit imprimé, les zones restreintes et d'autres informations relatives à la conception du circuit imprimé se trouvent dans la catégorie technologie de connexion sous les connecteurs mâles correspondants dans les téléchargements.
Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M bleu clair, Élément de base, Cavité dans la zone du pied de détente pour le contact FE, Largeur: 45 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.