Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…600 V AC, prąd trwały: 62 A (AC51) przy 40°C, zamontowane na radiatorze z 0,75 K/W, złącze śrubowe
Nr zam.
1406250000
Typ
PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
GTIN (EAN)
4050118206852
Ilość
2 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2022-09-30
Wymiary i masa
Głębokość
29 mm
Głębokość (cale)
1,142 inch
Wysokość
58,5 mm
Wysokość (cale)
2,303 inch
Szerokość
45 mm
Szerokość (cale)
1,772 inch
Masa netto
88 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-55 °C...125 °C
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...100 °C
Wilgotność
40...85 % (w pomieszczeniu) bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E360862
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
3.5…32 V DC
znamionowy prąd sterujący
13.4 mA DC ±20 %
moc znamionowa
≤ 280 mW
Wskazanie statusu
Zielona dioda LED
uk?ad ochronny
Dioda tłumiąca
Częstotliwość wejściowa
10 Hz
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
24…600 V AC
Ciągły prąd
62 A (AC 51) @ 40 °C @ montowane na radiatorze o rezystancji termicznej 0,75 K/W
max. prąd włączalny
90 A
Kategoria obciążenia
AC 51
Początkowy prąd rozruchowy
600 A (10 ms)
Obciążenie impulsowe, prąd graniczny
1100 A (10 ms), nieokresowy
Zintegrowane ograniczenie obciążenia (I²t) <10 ms
6 000 A²s
Opóźnienie włączenia
≤ 10 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 10 ms
spadek napięcia przy maks. obciążeniu
≤ 1,4 V
Prąd upływowy
≤ 1 mA
min. prąd włączalny
5 mA
odporny na zwarcia
Nie
Obwód ochronny strona obciążenia
warystor
Typ zestyku
1 zestyk zwierny (Tyrystor (przełączanie w zerze))
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…600 V AC, prąd trwały: 62 A (AC51) przy 40°C, zamontowane na radiatorze z 0,75 K/W, złącze śrubowe
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.