Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…600 V AC, Corrente permanente: 62 A (AC51) a 40 °C, installato su dissipatore di calore con 0.75 K/W, Collegamento a vite
Nr.Cat.
1406250000
Tipo
PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
GTIN (EAN)
4050118206852
CPZ
2 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2022-09-30
Dimensioni e pesi
Profondità
29 mm
Profondità (pollici)
1,142 inch
Posizione verticale
58,5 mm
Altezza (pollici)
2,303 inch
Larghezza
45 mm
Larghezza (pollici)
1,772 inch
Peso netto
88 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-55 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio
-55 °C...100 °C
Umidità
40...85% (uso interno) senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E360862
lato di comando
Tensione nominale
3.5…32 V DC
Flusso di comando nominale
13.4 mA DC ±20 %
Potenza nominale
≤ 280 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Frequenza d'ingresso
10 Hz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
24…600 V AC
Corrente permanente
62 A (AC 51) @ 40 °C @ installato su dissipatore di calore con 0,75 K/W
Corrente di commutazione max.
90 A
Categoria di carico
AC 51
Corrente di punta
600 A (10 ms)
Carico impulsi, corrente limite
1100 A (10 ms), non ricorrente
Limite di carico integrale (I²t) <10 ms
6.000 A²s
Ritardo all'inserzione
≤ 10 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤1,4 V
Corrente di dispersione
≤ 1 mA
Corrente di commutazione min.
5 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Varistore
Tipo di contatto
1 contatto NA (Tiristore (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita
50 / 60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
10 Hz
Dati generali
Versione
Monofase senza dissipatore di calore (uscita interruttore di tensione zero)
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff
Rigidità dielettrica del lato di carico - custodia
4 kVeff
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E360862
Dati di collegamento (lato di comando)
Tecnica di collegamento (lato di comando)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di comando)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)
0,75 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)
2,5 mm²
Tecnica di collegamento (lato di comando)
Capocorda circolare M4 (isolato)
Coppia di serraggio min. (lato di comando)
1,2 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)
2 Nm
Dimensioni lama (lato comando)
Gr. PZ2
Dati di collegamento (lato di carico)
Tecnica di collegamento cavi (lato di carico)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di carico)
10 mm²
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…600 V AC, Corrente permanente: 62 A (AC51) a 40 °C, installato su dissipatore di calore con 0.75 K/W, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.