Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…600 V AC, Intensidad permanente: 52 A (AC51) a 40 °C, montado en disipador térmico con 0,75 K/W, Conexión brida-tornillo
Código
1406240000
Tipo
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
GTIN (EAN)
4050118206746
Cantidad
2 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2022-09-30
Dimensiones y pesos
Profundidad
29 mm
Profundidad (pulgadas)
1,142 inch
Altura
58,5 mm
Altura (pulgadas)
2,303 inch
Anchura
45 mm
Anchura (pulgadas)
1,772 inch
Peso neto
87 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-55 °C...125 °C
Temperatura de servicio
-55 °C...100 °C
Humedad
40...85 % (interior), sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
68d07448-41d4-40df-bc1f-f0c4ff99974f
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E360862
Lado de mando
Tensión de mando nominal
3.5…32 V DC
Corriente de mando nominal
13.4 mA DC ±20 %
Potencia nominal
≤ 280 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo supresor
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24…600 V AC
Intensidad permanente
52 A (AC 51) @ 40 °C @ montado en disipador térmico con 0,75 K/W
Intensidad de conexión máx.
60 A
Categoría de carga
AC 51
Intensidad de conexión
400 A (10 ms)
Carga de impulso, corriente límite
700 A (10 ms), no recurrente
Integral de carga límite (I²t) <10 ms
2.450 A²s
Retardo de conexión
≤ 10 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤1,35 V
Corriente de fuga
≤ 1 mA
Intens. de conex. mín.
5 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (Tiristor (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50 / 60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
10 Hz
Datos generales
Versión
Monofásico sin disipador (salida del interruptor de tensión nula)
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff
Fuerza dieléctrica del lado de carga - carcasa
4 kVeff
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E360862
Datos de conexión (lado de mando)
Conexión de conductores (lado de mando)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de mando)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de mando)
0,75 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de mando)
2,5 mm²
Conexión de conductores (lado de mando)
Terminal redondo M4 (preaislado)
Par de apriete, mín. (lado de mando)
1,2 Nm
Par de apriete, máx. (lado de mando)
2 Nm
Tamaño caña destornillador (lado del mando)
Tamaño PZ2
Datos de conexión (lado de carga)
Conexión de conductores (lado de carga)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de carga)
10 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de carga)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de carga)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…600 V AC, Intensidad permanente: 52 A (AC51) a 40 °C, montado en disipador térmico con 0,75 K/W, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.