Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-600 V AC, Trvalý proud: 52 A (AC51) při 40 °C, upevněno na chladiči s 0,75 K/W, Šroubové připojení
Objednací číslo
1406240000
Typ
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
GTIN (EAN)
4050118206746
Množství
2 ks
Stav objednávky
Přerušeno
K dispozici do
2022-09-30
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
29 mm
Hloubka (v palcích)
1,142 inch
Výška
58,5 mm
Výška (v palcích)
2,303 inch
Šířka
45 mm
Šířka (v palcích)
1,772 inch
Čistá hmotnost
87 g
Teploty
Skladovací teplota
-55 °C...125 °C
Provozní teplota
-55 °C...100 °C
Vlhkost
40...85 % (v interiérech) bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
68d07448-41d4-40df-bc1f-f0c4ff99974f
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E360862
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
3.5…32 V DC
Jmenovitý řídicí proud
13,4 mA DC ±20 %
Jmenovité výkonové údaje
≤ 280 mW
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Odrušovací dioda
Vstupní frekvence
10 Hz
Strana zátěže
Rated switching voltage
24-600 V AC
Trvalý proud
52 A (AC 51) @ 40 °C @ upevněno na chladiči s 0,75 K/W
Max. spínací proud
60 A
Kategorie zatížení
AC 51
Špičkový proud
400 A (10 ms)
Pulzní zátěž, max. proud
700 A (10 ms), jednorázové
Integrální mezní zatížení (I²t) <10 ms
2 450 A²s
Odložení zapnutí
≤ 10 ms
Odložení vypnutí
≤ 10 ms
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 1,35 V
Svodový proud
≤ 1 mA
Min. spínací proud
5 mA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
Varistor
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Tyristor (průchod nulou))
Výstupní napětí, rozsah kmitočtu
50 / 60 Hz
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
10 Hz
Obecné údaje
Verze
Jednofázový bez chladiče (spínací výstup s nulovým napětím)
Barevný
černá
Koordinace izolace
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff
Dielektrická pevnost na straně zátěže – kryt
4 kVeff
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (cURus)
E360862
Údaje o připojení (řídící strana)
Metoda připojení vodiče (řídící strana)
Šroubové připojení
Jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
1,5 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
0,75 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
2,5 mm²
Metoda připojení vodiče (řídící strana)
M4 kulaté kabelové oko (izolované)
Min. utahovací moment (řídící strana)
1,2 Nm
Max. utahovací moment (řídící strana)
2 Nm
Velikost čepele (řídicí strana)
Vel. PZ2
Údaje o připojení (strana zátěže)
Metoda připojení vodiče (strana zátěže)
Šroubové připojení
Jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
10 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
1,5 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-600 V AC, Trvalý proud: 52 A (AC51) při 40 °C, upevněno na chladiči s 0,75 K/W, Šroubové připojení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.