Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 160...240 V AC/DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Nr.Cat.
1406220000
Tipo
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
GTIN (EAN)
4050118206838
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
115,9 mm
Profondità (pollici)
4,563 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
247 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-55 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio
-55 °C...100 °C
Umidità
40...85% (uso interno) senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E223474
lato di comando
Tensione nominale
160...240 V AC/DC
Flusso di comando nominale
4.4...6.7 mA
Potenza nominale
≤ 1.6 VA
Indicatore di stato
LED giallo
Circuito di protezione
Raddrizzatore
Frequenza d'ingresso
10 Hz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
12...275 V AC
Corrente permanente
17 A (AC 51) @ 40 °C; 3.5 A (AC 53)
Corrente di commutazione max.
25 A
Categoria di carico
AC 51, AC 53
Corrente di punta
140 A (10 ms)
Carico impulsi, corrente limite
250 A (10 ms), non ricorrente
Limite di carico integrale (I²t) <10 ms
340 A²s
Ritardo all'inserzione
≤ 30 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 30 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤1,25 V
Corrente di dispersione
≤ 1 mA
Corrente di commutazione min.
5 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Varistore
Tipo di contatto
1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita
50...60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC)
4 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
4 Hz
Dati generali
Versione
Monofase con dissipatore di calore (uscita interruttore di tensione zero)
Guida
TS 35
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Coordinamento degli isolamenti secondo
EN 60947-4-3:2014
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff
Rigidità dielettrica del lato di carico - custodia
4 kVeff
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E223474
Dati di collegamento (lato di comando)
Tecnica di collegamento (lato di comando)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di comando)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)
0,13 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)
3,3 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di comando)
0,4 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)
0,5 Nm
Dimensioni lama (lato comando)
0,6 x 3,5 mm
Dati di collegamento (lato di carico)
Tecnica di collegamento cavi (lato di carico)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di carico)
6 mm²
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Collegamento a vite
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 23 A (AC51) a 40°C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 160...240 V AC/DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Collegamento a vite
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 23 A (AC51) a 40°C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.