Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 160...240 V AC/DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Código
1406220000
Tipo
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
GTIN (EAN)
4050118206838
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
115,9 mm
Profundidad (pulgadas)
4,563 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
247 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-55 °C...125 °C
Temperatura de servicio
-55 °C...100 °C
Humedad
40...85 % (interior), sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E223474
Lado de mando
Tensión de mando nominal
160...240 V AC/DC
Corriente de mando nominal
4.4...6.7 mA
Potencia nominal
≤ 1.6 VA
Indicador de estado
LED amarillo
Conexión de protección
Rectificadores
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
12...275 V AC
Intensidad permanente
17 A (AC 51) @ 40 °C; 3.5 A (AC 53)
Intensidad de conexión máx.
25 A
Categoría de carga
AC 51, AC 53
Intensidad de conexión
140 A (10 ms)
Carga de impulso, corriente límite
250 A (10 ms), no recurrente
Integral de carga límite (I²t) <10 ms
340 A²s
Retardo de conexión
≤ 30 ms
Retardo en la desconexión
≤ 30 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤1,25 V
Corriente de fuga
≤ 1 mA
Intens. de conex. mín.
5 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50...60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC)
4 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
4 Hz
Datos generales
Versión
Monofásico con disipador montado (salida del interruptor de tensión nula)
Carril
TS 35
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Coordinación de aislamiento conforme a
EN 60947-4-3:2014
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff
Fuerza dieléctrica del lado de carga - carcasa
4 kVeff
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E223474
Datos de conexión (lado de mando)
Conexión de conductores (lado de mando)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de mando)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de mando)
0,13 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de mando)
3,3 mm²
Par de apriete, mín. (lado de mando)
0,4 Nm
Par de apriete, máx. (lado de mando)
0,5 Nm
Tamaño caña destornillador (lado del mando)
0,6 x 3,5 mm
Datos de conexión (lado de carga)
Conexión de conductores (lado de carga)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de carga)
6 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de carga)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de carga)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 160...240 V AC/DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.