Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…510 V AC, prąd trwały: 23 A (AC51) przy 40°C, 12 A (AC 53)
Nr zam.
1406210000
Typ
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
GTIN (EAN)
4050118206845
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
115,9 mm
Głębokość (cale)
4,563 inch
Wysokość
98 mm
Wysokość (cale)
3,858 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
230 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-55 °C...125 °C
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...100 °C
Wilgotność
40...85 % (w pomieszczeniu) bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E360862
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
3.5…32 V DC
znamionowy prąd sterujący
10...13 mA
moc znamionowa
< 500 mW
Wskazanie statusu
Dioda żółta
uk?ad ochronny
Dioda tłumiąca
Częstotliwość wejściowa
10 Hz
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
24…510 V AC
Ciągły prąd
23 A (AC 51) @ 40 °C; 12 A (AC 53)
max. prąd włączalny
50 A
Kategoria obciążenia
AC 51, AC 53
Początkowy prąd rozruchowy
600 A (10 ms)
Obciążenie impulsowe, prąd graniczny
1100 A (10 ms), nieokresowy
Zintegrowane ograniczenie obciążenia (I²t) <10 ms
6 000 A²s
Opóźnienie włączenia
≤ 10 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 10 ms
spadek napięcia przy maks. obciążeniu
≤1,35 V
Prąd upływowy
≤ 1 mA
min. prąd włączalny
5 mA
odporny na zwarcia
Nie
Obwód ochronny strona obciążenia
warystor
Typ zestyku
1 zestyk zwierny (Tyrystor (przełączanie w zerze))
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…510 V AC, prąd trwały: 22 A (AC51) przy 40°C, 7 A (AC 53)
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…510 V AC, prąd trwały: 23 A (AC51) przy 40°C, 12 A (AC 53)
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…510 V AC, prąd trwały: 22 A (AC51) przy 40°C, 7 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.