Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)
Código
1406210000
Tipo
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
GTIN (EAN)
4050118206845
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
115,9 mm
Profundidad (pulgadas)
4,563 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
230 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-55 °C...125 °C
Temperatura de servicio
-55 °C...100 °C
Humedad
40...85 % (interior), sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E360862
Lado de mando
Tensión de mando nominal
3.5…32 V DC
Corriente de mando nominal
10...13 mA
Potencia nominal
< 500 mW
Indicador de estado
LED amarillo
Conexión de protección
Diodo supresor
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24…510 V AC
Intensidad permanente
23 A (AC 51) @ 40 °C; 12 A (AC 53)
Intensidad de conexión máx.
50 A
Categoría de carga
AC 51, AC 53
Intensidad de conexión
600 A (10 ms)
Carga de impulso, corriente límite
1100 A (10 ms), no recurrente
Integral de carga límite (I²t) <10 ms
6.000 A²s
Retardo de conexión
≤ 10 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤1,35 V
Corriente de fuga
≤ 1 mA
Intens. de conex. mín.
5 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (Tiristor (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50...60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
10 Hz
Datos generales
Versión
Monofásico con disipador montado (salida del interruptor de tensión nula)
Carril
TS 35
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Coordinación de aislamiento conforme a
EN 60947-4-3:2014
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff
Fuerza dieléctrica del lado de carga - carcasa
4 kVeff
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E360862
Datos de conexión (lado de mando)
Conexión de conductores (lado de mando)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de mando)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de mando)
0,13 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de mando)
3,3 mm²
Par de apriete, mín. (lado de mando)
0,4 Nm
Par de apriete, máx. (lado de mando)
0,5 Nm
Tamaño caña destornillador (lado del mando)
0,6 x 3,5 mm
Datos de conexión (lado de carga)
Conexión de conductores (lado de carga)
Conexión brida-tornillo
Sección de embornado nominal (lado de carga)
6 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de carga)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de carga)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 160...240 V AC/DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 160...240 V AC/DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.