Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
1393430000
Tipo
WDU 95N/120N IR
GTIN (EAN)
4050118293005
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
90 mm
Profundidad (pulgadas)
3,543 inch
Profundidad incl. carril DIN
91 mm
Altura
91 mm
Altura (pulgadas)
3,583 inch
Anchura
27 mm
Anchura (pulgadas)
1,063 inch
Peso neto
261,8 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B13
Dimens. caña destornillador
TX 40
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
27 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
20 Nm
Par de apriete, min.
12 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 250
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
120 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
16 mm²
Sección de embornado, máx.
150 mm²
Sección de embornado, mín.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
95 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
150 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
16 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 10
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
120 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
269 A
Corriente en conductor máximo
290 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,12 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
8,61 W
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
228 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
250 kcmil
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
4 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
250 kcmil
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
4 AWG
Sección máx. del conductor (UR)
250 kcmil
Sección mín. del conductor (UR)
4 AWG
Tensión Gr C (UR)
1000 V
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 250
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
cerrado
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, cerrado
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.