Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 35N IR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1393410000
Тип WDU 35N IR
GTIN (EAN) 4050118323504
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 50,5 мм
Глубина (дюймов) 1,988 inch
Высота 66 мм
Высота (в дюймах) 2,598 inch
Ширина 16 мм
Ширина (в дюймах) 0,63 inch
Масса нетто 48,104 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 125 A
Ток при макс. проводнике 150 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 4 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 50 mm²
Диапазон зажима, мин. 2,5 mm²
Длина зачистки изоляции 18 мм
Зажимной винт M 6
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B8, B9
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 5 Nm
Момент затяжки, мин. 2,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Размер лезвия TX 20
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 50 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии 1000 В UL и CSA для групп использования B и C: может применяться с изолирующими DIN-рейками и при использовании перегородок WTW-EN.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE KOSHAEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2000090000
Тип: WDU 35N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020500000
Тип: WDU 35
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020580000
Тип: WDU 35 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1393400000
Тип: WDU 35 IR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1298080000
Тип: WDU 35 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020510000
Тип: WDU 35 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020600000
Тип: WDU 35/IK
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020680000
Тип: WDU 35/IK BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1029000000
Тип: WDU 35/IK/ZA
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1028800000
Тип: WDU 35/ZA
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1028880000
Тип: WDU 35/ZA BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1040400000
Тип: WDU 35N
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1040480000
Тип: WDU 35N BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2