Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
1393350000
Tipo
WDU 6 IR
GTIN (EAN)
4050118323528
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
46,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,831 inch
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
12,75 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
TX 15
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
4 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
800 V
Tensión nominal DC
800 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, amarillo, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, amarillo, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.