Protezione contro le sovratensioni tripolare conforme ai requisiti di classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione contro le sovratensioni e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III 3 280 V è collegato a terra tra i conduttori esterni (L1, L2, L3 e il conduttore di neutro). Con dispositivo termico di separazione del varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il colore dei LED passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto NC). Tensione nominale: 230 V AC In/max. (8/20 µs): 3 kA livello di protezione < 1,8 kV corrente di carico Il: 16 A uscita telecomunicazioni: contatto NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V Nr. Cat. 1393050000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 6 kV adatto per reti TN-S da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Con segnalazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V Nr. Cat. 1393050000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
1351630000
Tipo:
VPU III R 120V/6KV AC/DC
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, con contatto remoto, Monofase
Protezione contro le sovratensioni tripolare conforme ai requisiti di classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione contro le sovratensioni e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III 3 280 V è collegato a terra tra i conduttori esterni (L1, L2, L3 e il conduttore di neutro). Con dispositivo termico di separazione del varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il colore dei LED passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto NC). Tensione nominale: 230 V AC In/max. (8/20 µs): 3 kA livello di protezione < 1,8 kV corrente di carico Il: 16 A uscita telecomunicazioni: contatto NC: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V Nr. Cat. 1393050000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 6 kV adatto per reti TN-S da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Con segnalazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V Nr. Cat. 1393050000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.