Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
TOZ 24VDC ACT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, Připojení s kotevní svorkou
Objednací číslo 1391690000
Typ TOZ 24VDC ACT
GTIN (EAN) 4050118192094
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 87,8 mm
Hloubka (v palcích) 3,457 inch
Výška 90,5 mm
Výška (v palcích) 3,563 inch
Šířka 6,4 mm
Šířka (v palcích) 0,252 inch
Čistá hmotnost 28,8 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...70 °C
Provozní teplota -20 °C...60 °C
Vlhkost 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace

Pravděpodobnost selhání

MTTF 1 077 a

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max. 60 °C
Odlehčení výstupního proudu (ohmický) 1.5 A @ 60 °C, 2 A @ 55 °C
Průřez připojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení AWG, max. AWG 14
Typ vodiče pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Úroveň závažnosti znečištění 2

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 24 V DC ±20 %
Jmenovitý řídicí proud 11.5 mA DC (±10 %)
Jmenovité výkonové údaje 280 mW
Ukazatel stavu Zelená LED
Ochranný obvod Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity
Vstupní frekvence 300 Hz
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí Ne
Napětí cívky náhradního relé 24 V DC

Strana zátěže

Rated switching voltage 3-33 V DC
Trvalý proud 2 A
Rated switching current 2 A
Špičkový proud 15 A / 10 ms
Odložení zapnutí ≤0,1 ms
Odložení vypnutí <1 ms
Pokles napětí při max. zátěži ≤ 120 mV
Svodový proud <10 µA
Min. spínací proud 5 mA
Odolnost proti zkratu Ne
Ochranný obvod, strana zátěže Nulová dioda
Typ kontaktu 1 Spínací kontakt (MOS-FET)
max. spínací výkon (DC ovládací napětí) 300 Hz

Obecné údaje

Verze Verze s akčním členem
Lišta TS 35
Testovací tlačítko k dispozici No
Barevný černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Komponent Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 300 V
Závažnost znečištění 2
Kategorie rázového napětí III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže ≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže 2,5 kVeff
Dielektrická pevnost k montážní liště 4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (DNV) TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus) E141197

Data připojení

Metoda připojení vodiče Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení 8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min. 0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) AWG 14
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly