Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oblázkově šedá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Objednací číslo
1386770000
Typ
LXXX 15.00/08/90F 4.5SN GY BX
GTIN (EAN)
4050118187250
Množství
8 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50
mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
31 mm
Hloubka (v palcích)
1,22 inch
Výška
56 mm
Výška (v palcích)
2,205 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
51,5 mm
Šířka
150 mm
Šířka (v palcích)
5,905 inch
Čistá hmotnost
237,75 g
Balení
Balení
Box
Délka VPE
338 mm
Šířka VPE
130 mm
Výška VPE
54 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
označení původu, identifikace typu, typ materiálu, rozteč, hodiny s datumem, označení schválení CSA, označení schválení UL, trvanlivost
Vyhodnocení
k dispozici
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard
DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 16 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 10/1
Vyhodnocení
vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek
0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
1,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 10/1
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
2.0 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
laněný 10 mm²
Vyhodnocení
vyhovělo
Test vytažení
Standard
DIN EN 60999, oddíl 8.5 / 04.94
Požadavek
≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 20/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥80 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 10/1
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥ 90N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
laněný 10 mm²
Vyhodnocení
vyhovělo
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada LXXX
Metoda připojení vodiče
Připojení s upínacím třmenem
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče
90°
Rozteč v mm (P)
15 mm
Rozteč v palcích (P)
0,591 "
Počet pólů
8
Množství řady kolíků
1
Vybavuje zákazník
Ne
Počet řad
1
Pájecí kolík, délka (l)
4,5 mm
Rozměry pájecích pinů
1,2 x 1,2 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,6 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
4
Hrot šroubováku
1,2 x 6,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Utahovací moment, min.
2,5 Nm
Utahovací moment, max.
4 Nm
Svěrný šroub
M 6
Délka odizolování
18 mm
L1 v mm
105 mm
L1 v palcích
4,136 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Údaje o materiálu
Izolační materiál
Wemid (PA)
Barevný
Oblázkově šedá
Barevný graf (podobné)
RAL 7032
Skupina izolačního materiálu
I
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Nátěr
4-6 μm SN
Struktura vrstev pájeného připojení
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
50 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Průřez propojení AWG, max.
AWG 1
Pevné, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
16 mm²
Stočené, min. H07V-R
6 mm²
Stočené, max. H07V-R
50 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
35 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
150 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
150 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
1 000 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
8 kV
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
127 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
127 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
5 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 1
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
126 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
126 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 1
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
IP 20 od 16 mm² do 50 mm²
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Rozpletené koncovky jsou povinné u splétaných kabelů s více než 19 žilami
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 1, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oblázkově šedá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Objednací číslo
1386770000
Typ
LXXX 15.00/08/90F 4.5SN GY BX
GTIN (EAN)
4050118187250
Množství
8 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50
mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
IP 20 od 16 mm² do 50 mm²
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Rozpletené koncovky jsou povinné u splétaných kabelů s více než 19 žilami
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 1, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.