Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Código
1386630000
Tipo
LXXX 15.00/07/90FL 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118186840
Cantidad
10 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50
mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
31 mm
Profundidad (pulgadas)
1,22 inch
Altura
56 mm
Altura (pulgadas)
2,205 inch
Altura construcción baja
51,5 mm
Anchura
120,5 mm
Anchura (pulgadas)
4,744 inch
Peso neto
208,045 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie LXXX
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor
90°
Paso en mm (P)
15 mm
Paso en pulgadas (P)
0,591 "
Número de polos
7
Número de filas de polos
1
disponible por parte del cliente
No
Número de series
1
Longitud del terminal de soldadura (l)
4,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura
1,2 x 1,2 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,6 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
4
Punta de destornillador
1,2 x 6,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264
Par de apriete, min.
2,5 Nm
Par de apriete, max.
4 Nm
Tornillo de apriete
M 6
Longitud de desaislado
18 mm
L1 en mm
90 mm
L1 en pulgadas
3,545 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Tipo de protección
IP20
Datos del material
Materiales aislantes
Wemid (PA)
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
150 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
150 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
8 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
8 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
8 kV
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
127 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
127 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 1
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
126 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
126 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 1
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
355 mm
Anchura VPE
139 mm
Altura de VPE
62 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, tipo de material, paso, reloj con fecha, marcaje de homologación CSA, marcaje de homologación UL, durabilidad
Evaluación
disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar
DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 16 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Evaluación
superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento
0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Evaluación
superado
Requerimiento
1,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Evaluación
superado
Requerimiento
2.0 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 10 mm²
Evaluación
superado
Prueba de extracción
Estándar
DIN EN 60999, sección 8.5 / 04.94
Requerimiento
≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Evaluación
superado
Requerimiento
≥80 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 10/1
Evaluación
superado
Requerimiento
≥ 90N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 10 mm²
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
IP 20 desde 16 mm² hasta 50 mm²
La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
Los terminales tubulares son obligatorios para cables trenzados de más de 19 cordones.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Código
1386630000
Tipo
LXXX 15.00/07/90FL 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118186840
Cantidad
10 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50
mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
IP 20 desde 16 mm² hasta 50 mm²
La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
Los terminales tubulares son obligatorios para cables trenzados de más de 19 cordones.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.