Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LXXX 15.00/05/90FL 4.5SN GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, кремнисто-серый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
Заказ № 1386350000
Тип LXXX 15.00/05/90FL 4.5SN GY BX
GTIN (EAN) 4050118186635
Кол. 12 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm²
UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 31 мм
Глубина (дюймов) 1,22 inch
Высота 56 мм
Высота (в дюймах) 2,205 inch
Высота, мин. 51,5 мм
Ширина 90,5 мм
Ширина (в дюймах) 3,563 inch
Масса нетто 149,295 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 338 мм
VPE с 130 мм
Высота VPE 54 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, тип материала, шаг, дата, часы, сертификация и маркировка CSA, сертификация и маркировка UL, прочность
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19
Тип провода и его поперечное сечение H07V-R50
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K35
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание пройдено
Требование 1,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Оценивание пройдено
Требование 2.0 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 10 мм²
Оценивание пройдено
Требование 8,6 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19
Оценивание не проверено
Требование 8,6 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 мм²
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999, раздел 8.5/04.94
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание пройдено
Требование ≥80 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Оценивание пройдено
Требование ≥ 90N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 10 мм²
Оценивание пройдено
Требование > 236 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19
Оценивание не проверено
Требование > 190 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 мм²
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия LXXX
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 15 мм
Шаг в дюймах (P) 0,591 "
Количество полюсов 5
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Нет
Количество рядов
Длина штифта для припайки (l) 4,5 мм
Размеры выводов под пайку 1,2 x 1,2 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,6 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 1,2 x 6,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Момент затяжки, мин. 2,5 Nm
Момент затяжки, макс. 4 Nm
Зажимной винт M 6
Длина зачистки изоляции 18 мм
L1 в мм 60 мм
L1 в дюймах 2,363 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7032
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Покрытие 4-6 мкм SN
Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 50 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 1
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 16 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 6 mm²
многожильный, макс. H07V-R 50 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 35 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 35 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 35 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/25D BL
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/26D GR
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/26 SW
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 21 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/28 EB
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 21 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/28 GN
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/24 R
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 35 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 19 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H35,0/32D R
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H35,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 50 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H50,0/18
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 150 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 150 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 127 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 127 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 1

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 126 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 126 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 1
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• IP 20 от 16 до 50 мм²
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Для проводов, содержащих более 19 жил, необходимо использовать кабельные наконечники.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: черный
Заказ №: 1047440000
Количество полюсов: 1
Тип: LXXX 15.00/01/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 1, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1047450000
Количество полюсов: 2
Тип: LXXX 15.00/02/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1047460000
Количество полюсов: 3
Тип: LXXX 15.00/03/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1047470000
Количество полюсов: 4
Тип: LXXX 15.00/04/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1386330000
Количество полюсов: 5
Тип: LXXX 15.00/05/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1386480000
Количество полюсов: 6
Тип: LXXX 15.00/06/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1386630000
Количество полюсов: 7
Тип: LXXX 15.00/07/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1386780000
Количество полюсов: 8
Тип: LXXX 15.00/08/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1386930000
Количество полюсов: 9
Тип: LXXX 15.00/09/90FL 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти