Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20M-RTI-AO-E-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Термопреобразователь, Без гальванической изоляции, Вход : Температура, PT100, Выход : I / U
Заказ № 1375520000
Тип ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN) 4050118259681
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 114,3 мм
Глубина (дюймов) 4,5 inch
Высота 112,5 мм
Высота (в дюймах) 4,429 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 86 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

MTBF 195 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Влияние сопротивления кабеля датчика <0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Датчик PT100 (2-/3-/4- wire)
Количество входов 1
Сопротивление линии в измерительной цепи ≤ 50 Ω
Температура в области входа конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, мин. диапазон измерений 10°C (RTD)

Выход

Выходное напряжение, замечание возможность конфигурирования, 0(2)...10 В, 0(1)...5 V
Выходной ток возможность конфигурирования, 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Макс выход <4 мА (средний показатель), <60 мА (ток импульса), цикл малой мощности
Обнаружение обрыва провода Да, Настраиваемый, 3,5 мА/23 мА/нет
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 10 кОм
Тип активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Общие данные

Delivery state Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters Вход
Конфигурация 0...10 V
Setting parameters Полоса пропускания
Конфигурация 50 Hz
Setting parameters Выход
Конфигурация 0...20 mA
Setting parameters Выход 2
Конфигурация 0...20 mA
Setting parameters Шумоподавление
Конфигурация enabled
Setting parameters Начальная температура
Конфигурация -200 °C
Setting parameters Конечная температура
Конфигурация 0 °C
Вид защиты IP20
Время переходного процесса Настраиваемый, ≤ 30 мс, < 300 мс
Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Конфигурация DIP-переключатель
Напряжение питания 24 V DC ± 30 %
Потребляемая мощность, макс. 0,5 W
Потребляемая мощность, тип. 0,37 W
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤0.01 % диапазон измерения⁄°C или 0.02°C⁄°C
Точность абсолютная точность: < ±0,1 % диапазона измерений

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Нормы по ЭМС IEC 61326-1
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Обозначение II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Нормы IEC 61010-1
Нормы по ЭМС IEC 61326-1

Важное примечание

Сведения об изделии Настраиваемый преобразователь температуры ACT20M-RTI-AO-S развязывает и преобразует аналоговые сигналы. Входной аналоговый сигнал RTD (типа Pt100) линейно преобразуется в выходной аналоговый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (3-проводная развязка) посредством прямого проводного соединения или шины рейки Weidmüller.
Настраиваемый преобразователь температуры ACT20M-RTI-AO-E-S обеспечивает аналогичные возможности, но не обеспечивает гальванической развязки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29
ECLASS 14.0 27-21-01-29

Сертификаты

Сертификаты CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1375510000
Тип: ACT20M-RTI-AO-S
Версия:
Термопреобразователь, С гальванической изоляцией, Вход : Температура, PT100, Выход : I / U
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1375480000
Тип: ACT20M-TCI-AO-S
Версия:
Термопреобразователь, Термопара, С гальванической изоляцией, Вход : Температура, термопара, Выход : I / U
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1375500000
Тип: ACT20M-TCI-AO-E-S
Версия:
Термопреобразователь, Термопара, Без гальванической изоляции, Вход : Температура, термопара, Выход : I / U
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1435590000
Тип: ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
Версия:
гальваническая развязка, пассивная, С гальванической изоляцией, Вход : Температура, PT100, термопара, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1435610000
Тип: ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
Версия:
гальваническая развязка, пассивная, Без гальванической изоляции, Вход : Температура, PT100, Выход : 4-20 mA
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти