Przetwornik temperatury, Bez separacji galwanicznej, Wejście : Temperatura, PT100, Wyjście : I / U
Nr zam.
1375520000
Typ
ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4050118259681
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
86 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
MTBF
195 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
≤ 50 Ω
Wpływ rezystancji kabla czujnika
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
czujnik
PT100 (2-/3-/4- wire)
liczba wejść
1
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, min. zakres pomiarowy 10°C (RTD)
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 10 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
konfigurowalne, 0(2)...10 V, 0(1) - 5 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4...20 mA
Rozpoznawanie przerwania przewodu
Tak, Konfigurowalny, 3,5 mA / 23 mA / brak
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
ograniczenie sygnału wyjściowego
<4 mA (średnia), <60 mA (prąd impulsu), cykl o niskiej wydajności
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
Konfigurowalny, ≤ 30 ms, <300 ms
Delivery state
Setting parameters
Wejście
Konfiguracja
0...10 V
Setting parameters
Szerokość pasma
Konfiguracja
50 Hz
Setting parameters
Wyjście
Konfiguracja
0...20 mA
Setting parameters
Wyjście 2
Konfiguracja
0...20 mA
Setting parameters
Redukcja szumu
Konfiguracja
enabled
Setting parameters
Temperatura początkowa
Konfiguracja
-200 °C
Setting parameters
Temperatura końcowa
Konfiguracja
0 °C
Delivery state
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik
Pobór mocy, maks.
0,5 W
Pobór mocy, typ.
0,37 W
Separacja galwaniczna
bez separacji
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤0,01 % zakresu pomiarowego⁄°C lub 0,02 °C ⁄ °C
Zasilanie
24 V DC ± 30 %
dokładność
dokładność bezwzględna: <±0,1% zakresu pomiaru
Koordynacja izolacji
Normy EMV
IEC 61326-1
Separacja galwaniczna
bez separacji
Stopień zanieczyszczenia
2
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
IEC 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTI-AO-S separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD (typu Pt100) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał
wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-drożna) i jest doprowadzone poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller.
Konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTI-AO-E-S jest wyposażony w te same funkcje, ale nie zapewnia separacji galwanicznej.
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTI-AO-S separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD (typu Pt100) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał
wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-drożna) i jest doprowadzone poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller.
Konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTI-AO-E-S jest wyposażony w te same funkcje, ale nie zapewnia separacji galwanicznej.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.