configurable, PT100: -200…+850 °C, plage de mesure min. 10 °C (RTD)
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
≤ 50 Ω
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Détection de rupture de fil
Oui, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / aucun
Limitation du signal de sortie
<4 mA (moyenne), <60 mA (courant d'impulsion), faible rapport cyclique
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤0,01 % de la plage de mesure⁄°C ou 0,02 °C ⁄ °C
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
0,5 W
Consommation de puissance, typ.
0,37 W
Degré de protection
IP20
Delivery state
Setting parameters
Entrée
Configuration
0...10 V
Setting parameters
Bande passante
Configuration
50 Hz
Setting parameters
Sortie
Configuration
0...20 mA
Setting parameters
Sortie 2
Configuration
0...20 mA
Setting parameters
Suppression du bruit
Configuration
enabled
Setting parameters
Température initiale
Configuration
-200 °C
Setting parameters
Température finale
Configuration
0 °C
Delivery state
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Isolation galvanique
sans isolation
Précision
précision absolue : ±0,1 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
Configurable, ≤ 30 ms, < 300 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ± 30 %
Coordination de l'isolation
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
sans isolation
Normes CEM
IEC 61326-1
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
IEC 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique RTD (Type Pt100) est converti de
manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation, isolée galvaniquement de l’entrée et de la sortie (triple isolation), se fait par câblage direct ou par le bus du rail profilé Weidmüller. Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-E-S dispose des mêmes caractéristiques, mais n’offre pas d’isolation galvanique.
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique RTD (Type Pt100) est converti de
manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation, isolée galvaniquement de l’entrée et de la sortie (triple isolation), se fait par câblage direct ou par le bus du rail profilé Weidmüller. Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-E-S dispose des mêmes caractéristiques, mais n’offre pas d’isolation galvanique.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.