Převodník teploty, Bez galvanického oddělené, Vstup : Teplota, PT100, Výstup : I / U
Číslo objednávky
1375520000
Typ
ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4050118259681
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
86 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTBF
195 a
Shoda produktu s prostředím
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Line resistance in measuring circuit
≤ 50 Ω
Počet vstupů
1
Snímač
PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperature input range
S možností konfigurace, PT100: -200…+850 °C, min. měřicí rozsah 10 °C (RTD)
Vliv odporu kabelu snímače
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Výstup
Detekce přerušení vodiče
Ano, S možností konfigurace, 3,5 mA / 23 mA / žádný
Mezní výstupní signál
<4 mA (průměr), <60 mA (pulzní proud), nízký pracovní cyklus
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
nastavitelné, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Výstupní proud
nastavitelné, 0...20 mA, 4...20 mA
napětí impedance zátěže
≥ 10 kΩ
Obecné údaje
Delivery state
Setting parameters
Vstup
Konfigurace
0...10 V
Setting parameters
Šířka pásma
Konfigurace
50 Hz
Setting parameters
Výstup
Konfigurace
0...20 mA
Setting parameters
Výstup 2
Konfigurace
0...20 mA
Setting parameters
Potlačení hluku
Konfigurace
enabled
Setting parameters
Startovací teplota
Konfigurace
-200 °C
Setting parameters
Koncová teplota
Konfigurace
0 °C
Delivery state
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Galvanické oddělení
Bez oddělení
Konfigurace
DIP přepínač
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC ± 30 %
Přesnost
absolutní přesnost: <±0,1 % měřicího rozsahu
Spotřeba elektrické energie, max.
0,5 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,37 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 0,01 % měřicího rozsahu / °C nebo 0,02 °C / °C
Čas odezvy
s možností konfigurace, ≤ 30 ms, <300 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
Bez oddělení
Normy EMC
IEC 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
IEC 61326-1
Standardy
IEC 61010-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTI-AO-S odděluje a převádí analogové signály. Analogový RTD vstupní signál (Typ Pt100) se lineárně převede na analogový výstupní
signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) s využitím přímých vodičů nebo pomocí sběrnice Weidmüller.
Konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTI-AO-E-S nabízí stejné funkce, ale neposkytuje galvanické oddělení.
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTI-AO-S odděluje a převádí analogové signály. Analogový RTD vstupní signál (Typ Pt100) se lineárně převede na analogový výstupní
signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) s využitím přímých vodičů nebo pomocí sběrnice Weidmüller.
Konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTI-AO-E-S nabízí stejné funkce, ale neposkytuje galvanické oddělení.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.