Temperaturomvandlare, Med galvanisk isolation, Ingång : Temperatur, PT100, Utgång : I / U
Art.nr.
1375510000
Typ
ACT20M-RTI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118259667
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
89 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
MTBF
152 a
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ledningsmotstånd i mätkretsen
≤ 50 Ω
Påverkan på givarledningarnas motstånd
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur - ingångsområde
Konfigurerbar, PT100: -200…+850 °C, min. mätområde 10 °C (RTD)
Utgång
Antal utgångar
1
Begränsning av utgångssignal
< 4 mA (genomsnitt), < 60 mA (impulsström), låg sändningscykel
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω
Ledarbrottsavkännare
Ja, Konfigurerbar, 3,5 mA/23 mA/ingen
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Setting parameters
Ingång
Konfiguration
0 °C
Setting parameters
Bandbredd
Konfiguration
50 Hz
Setting parameters
Utgång 1
Konfiguration
0...20 mA
Setting parameters
Utgång 2
Konfiguration
0...20 mA
Setting parameters
Givare feldetektering
Konfiguration
enabled
Setting parameters
Reaktionstid
Konfiguration
< 30 ms
Setting parameters
Störningsdämpning
Konfiguration
enabled
Delivery state
Input: 0 °C // Bandwidth: 50 Hz // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Sensor error detection: enabled // Step response time: < 30 ms // Noise suppression: enabled
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Ingår i leverans
Anvisningar
Konfiguration
DIP-switchar
Nominell strömförbrukning
0,5 VA
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
0,7 W
Strömförbrukning, typ.
0,49 W
Svarstid
Konfigurerbar, ≤ 30 ms, < 300 ms
Temperaturkoefficient
≤0,01 % av mätområdet⁄°C eller 0,02 °C⁄°C
noggrannhet
absolut noggrannhet: < ±0,05 % av mätområdet, Basnoggrannhet:< ±0,1 °C
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog RTD-ingångssignal (typ Pt100) konverteras linjärt till en analog
utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog RTD-ingångssignal (typ Pt100) konverteras linjärt till en analog
utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.