configurable, J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), plage de mesure min. 50 °C (TC)
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Détection de rupture de fil
Oui, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / aucun
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
0,1 °C ⁄ °C, ou, ≤0,01% de la Plage de mesure⁄°C
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
0,7 W
Consommation de puissance, typ.
0,49 W
Degré de protection
IP20
Delivery state
Input: 0 °C // Bandwidth: 50 Hz // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Sensor error detection: enabled // Step response time: < 30 ms // Noise suppression: enabled
Delivery state
Setting parameters
Entrée
Configuration
0 °C
Setting parameters
Bande passante
Configuration
50 Hz
Setting parameters
Sortie 1
Configuration
0...20 mA
Setting parameters
Sortie 2
Configuration
0...20 mA
Setting parameters
Détection des erreurs du capteur
Configuration
enabled
Setting parameters
Temps de réaction
Configuration
< 30 ms
Setting parameters
Suppression du bruit
Configuration
enabled
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
précision absolue : ±0,05 % de la plage de mesure, Précision basique : <±0,5°
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
Configurable, ≤ 30 ms, < 300 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ±30 % au terminal ou via le bus de rail profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
IEC 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
IEC 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-TCI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique thermocouple (Type J, K) est
converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation, isolée galvaniquement de l’entrée et de la sortie (triple isolation), se fait par câblage direct ou par le bus du rail profilé Weidmüller.
Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-TCI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique thermocouple (Type J, K) est
converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation, isolée galvaniquement de l’entrée et de la sortie (triple isolation), se fait par câblage direct ou par le bus du rail profilé Weidmüller.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.