Convertidores de señales de temperatura, Termopar, Con separación galvánica, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : I / U
Código
1375480000
Tipo
ACT20M-TCI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118259650
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
84 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
MTBF
147 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Número de entradas
1
Rango de temperatura
configurable, J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), Rango de medida mín. 50 ºC (TC)
Sensor
Thermocouples: J, K
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Valor en caso de rotura de hilo
Sí, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / ninguno
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
0,1 °C ⁄ °C, o, ≤0,01% del rango de medición⁄°C
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,49 W
Consumo máx. de corriente
0,7 W
Delivery state
Input: 0 °C // Bandwidth: 50 Hz // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Sensor error detection: enabled // Step response time: < 30 ms // Noise suppression: enabled
Delivery state
Setting parameters
Entrada
Configuración
0 °C
Setting parameters
Ancho de banda
Configuración
50 Hz
Setting parameters
Salida 1
Configuración
0...20 mA
Setting parameters
Salida2
Configuración
0...20 mA
Setting parameters
Detección de error de sensor
Configuración
enabled
Setting parameters
Tiempo de respuesta
Configuración
< 30 ms
Setting parameters
Supresión del ruido
Configuración
enabled
Precisión
precisión total: < ±0,05 % del rango de medida, Precisión básica: <±0,5°
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 % en el borne o mediante el bus de carril CH20M
Tiempo de respuesta
Configurable, ≤ 30 ms, <300 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
IEC 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-TCI-AO-S configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada de termopar analógica (tipo J, K) linealmente
en una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante
un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-TCI-AO-S configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada de termopar analógica (tipo J, K) linealmente
en una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante
un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.