Przetwornik sygnału/separator, konfigurowalny, Wejście : I/U/dwukierunkowy I, Wyjście : I / U
Nr zam.
1375450000
Typ
ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118236736
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
181 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Prąd wejściowy
konfigurowalne, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
1 V przy 20 mA
czujnik
Źródło napięcia, Źródło prądu
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
rezystancja wejścia napięcie
≥ 1 MΩ
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 10 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
konfigurowalne, 0(2)...10 V, 0(1) - 5 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 7 ms
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Szerokość pasma
Konfiguracja
100 Hz
Setting parameters
Wejście
Konfiguracja
-10…10 V
Setting parameters
Wyjście
Konfiguracja
0...20 mA
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik
Pobór mocy, maks.
0,8 W
Pobór mocy, typ.
0,45 W
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
< 0,01% rozpiętości/°C (TU)
Zasilanie
24 V DC ± 30% na złączce lub przez magistralę CH20M
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Przetwornik sygnałowy DC z możliwością konfiguracji ACT20M-BAI-AO-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy
i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia i wyjścia, a odbywa się poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową DIN Weidmüller (separacja 3-kierunkowa).
Konwerter standardowych sygnałów bipolarnych
1-kanałowy konwerter sygnałów, szerokość 6,1 mm, z zasilaniem zewnętrznym,
do transmisji oraz separowania analogowych sygnałów stałoprądowych +/- 10 mA lub +/- 20 mA oraz
sygnałów napięciowych +/- 5 V or +/- 10 V. Sygnały wejściowy i wyjściowy można konfigurować
mikroprzełącznikami.
Przetwornik sygnałowy DC z możliwością konfiguracji ACT20M-BAI-AO-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy
i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia i wyjścia, a odbywa się poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową DIN Weidmüller (separacja 3-kierunkowa).
Konwerter standardowych sygnałów bipolarnych
1-kanałowy konwerter sygnałów, szerokość 6,1 mm, z zasilaniem zewnętrznym,
do transmisji oraz separowania analogowych sygnałów stałoprądowych +/- 10 mA lub +/- 20 mA oraz
sygnałów napięciowych +/- 5 V or +/- 10 V. Sygnały wejściowy i wyjściowy można konfigurować
mikroprzełącznikami.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.