Convertitore di segnali/isolatore, configurabile, Ingresso : I/U bidirezionale I, Uscita : I / U
Nr.Cat.
1375450000
Tipo
ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118236736
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
80 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTBF
181 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
1 V a 20 mA
Corrente d'ingresso
Configurabile, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Numero di ingressi
1
Resistenza d’ingresso tensione
≥ 1 MΩ
Sensore
Fonte di tensione, Fonte di corrente
Tensione d'ingresso
Configurabile, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Frequenza limite (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Tensione d'uscita osservazioni
Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ±30 % su morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
< 0,01% di intervallo/°C (TU)
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Gamma
Configurazione
100 Hz
Setting parameters
Ingresso
Configurazione
-10…10 V
Setting parameters
Uscita
Configurazione
0...20 mA
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,8 W
Potenza assorbita, tip.
0,45 W
Precisione
<0,05% del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie
Tempo di risposta di soglia
≤ 7 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
EN 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L‘amplificatore separatore DC configurabile ACT20M-BAI-AO-S separa e trasforma i segnali standard analogici. Un segnale d‘ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale
d‘uscita analogico e separato galvanicamente. La tensione di alimentazione è separata galvanicamente dall‘ingresso e dall‘uscita (separazione a 3 vie) e realizzata mediante cablaggio diretto
o bus su guida di supporto Weidmüller.
Convertitore di segnale bipolare standard
convertitore di segnale a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con tensione di alimentazione esterna,
per la trasmissione e l'isolamento dei segnali di corrente DC analogici +/- 10 mA o +/- 20 mA e
segnali di tensione +/- 5 V o +/- 10 V. I segnali di ingresso e uscita si possono configurare con gli interruttori DIP.
L‘amplificatore separatore DC configurabile ACT20M-BAI-AO-S separa e trasforma i segnali standard analogici. Un segnale d‘ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale
d‘uscita analogico e separato galvanicamente. La tensione di alimentazione è separata galvanicamente dall‘ingresso e dall‘uscita (separazione a 3 vie) e realizzata mediante cablaggio diretto
o bus su guida di supporto Weidmüller.
Convertitore di segnale bipolare standard
convertitore di segnale a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con tensione di alimentazione esterna,
per la trasmissione e l'isolamento dei segnali di corrente DC analogici +/- 10 mA o +/- 20 mA e
segnali di tensione +/- 5 V o +/- 10 V. I segnali di ingresso e uscita si possono configurare con gli interruttori DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.