Convertisseur de signaux standard bipolaire
Convertisseur de signaux 1 voie, 6,1 mm de largeur, avec alimentation électrique externe,
pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques à courant continu +/- 10 mA ou +/- 20 mA et
à tension continue +/- 5 V ou +/- 10 V. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être configurés
avec des interrupteurs DIP.
Entrée
Capteur
Source de tension, Source de courant
Chute de tension, entrée en courant
1 V à 20 mA
Courant d'entrée
configurable, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée tension
≥ 1 MΩ
Tension d'entrée
configurable, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
<0,01 % de la plage/°C (TU)
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
0,8 W
Consommation de puissance, typ.
0,45 W
Degré de protection
IP20
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Bande passante
Configuration
100 Hz
Setting parameters
Entrée
Configuration
-10…10 V
Setting parameters
Sortie
Configuration
0...20 mA
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies
Précision
< 0,05 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 7 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ±30 % au terminal ou via le bus de rail profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
L‘amplificateur d‘isolement DC configurable ACT20M-BAI-AO-S isole et convertit des signaux analogiques standard. Un signal d‘entrée analogique est convertit linéairement en un signal de sortie analogique puis séparé galvaniquement. La tension d‘alimentation est à séparation galvanique envers l‘entrée et la sortie (séparation 3 voies) et s‘effectue par câblage direct ou par le bus
du rail support Weidmüller.
Convertisseur de signaux standard bipolaire
Convertisseur de signaux 1 voie, 6,1 mm de largeur, avec alimentation électrique externe,
pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques à courant continu +/- 10 mA ou +/- 20 mA et
à tension continue +/- 5 V ou +/- 10 V. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être configurés
avec des interrupteurs DIP.
L‘amplificateur d‘isolement DC configurable ACT20M-BAI-AO-S isole et convertit des signaux analogiques standard. Un signal d‘entrée analogique est convertit linéairement en un signal de sortie analogique puis séparé galvaniquement. La tension d‘alimentation est à séparation galvanique envers l‘entrée et la sortie (séparation 3 voies) et s‘effectue par câblage direct ou par le bus
du rail support Weidmüller.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.