Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20M-BAI-AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Convertidor de señal/aislador, configurable, Entrada : I/U/bidireccional I, Salida : I / U
Código 1375450000
Tipo ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN) 4050118236736
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 114,3 mm
Profundidad (pulgadas) 4,5 inch
Altura 112,5 mm
Altura (pulgadas) 4,429 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 80 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio 0...95 % (sin condensación)
Humedad 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno
MTBF 181 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Entrada

Caída de tensión, entrada de corriente 1 V a 20 mA
Corriente de entrada configurable, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Número de entradas 1
Resistencia de entrada tensión ≥ 1 MΩ
Sensor Fuente de tensión, Fuente de corriente
Tensión de entrada configurable, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V

Salida

Corriente de resistencia de carga ≤ 600 Ω
Corriente de salida configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB) ≥ 100 Hz, 10 Hz
Número de salidas 1
Resistencia de carga tensión ≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo activo, el control conectado debe ser pasivo

Datos generales

Carril TS 35
Coeficiente de temperatura <0.01% de margen/°C (TU)
Configuración Microswitch
Consumo de corriente tip. 0,45 W
Consumo máx. de corriente 0,8 W
Delivery state Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters Ancho de banda
Configuración 100 Hz
Setting parameters Entrada
Configuración -10…10 V
Setting parameters Salida
Configuración 0...20 mA
Precisión < 0,05 % del rango de medición
Separación galvánica Separador de 4 vías;
Tensión de alimentación 24 V DC ± 30 % en el borne o mediante el bus de carril CH20M
Tiempo de respuesta ≤ 7 ms
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Normas EMC EN 61326-1
Separación galvánica Separador de 4 vías;
Tensión de aislamiento 2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal 300 Veff

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Lugar de instalación Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Normas IEC 61010-1
Normas EMC EN 61326-1

Indicación importante

Información de producto El amplificador separador de DC ACT20M-BAI-AO-S se para y convierte señales estándar analógicas. Una señal de entrada analógica se transforma linealmente en una señal de salida analógica y galvánicamente separada. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación corta Convertidor de señal estándar bipolar Convertidor de señal de 1 canal, anchura de 6,1 mm y alimentación externa, para la transmisión y aislamiento de señales analógicas de corriente DC +/- 10 mA o +/- 20 mA y señales de tensión +/- 5 V o +/- 10 V. Las señales de entrada y salida son configurables mediante microswitch.

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E337701

Productos relacionados

Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1175980000
Tipo: ACT20M-CI-CO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1176000000
Tipo: ACT20M-AI-AO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, configurable, con alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : I / U
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1176010000
Tipo: ACT20M-AI-AO-E-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, configurable, sin alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : I / U
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto