Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAKDU 35 YE
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 800 V, 125 A, amarillo
Código 1371830000
Tipo SAKDU 35 YE
GTIN (EAN) 4050118173390
Cantidad 25 Pieza
Producto local Solo disponible en algunos países

Dimensiones y pesos

Profundidad 58,25 mm
Profundidad (pulgadas) 2,293 inch
Profundidad incl. carril DIN 59 mm
Altura 52 mm
Altura (pulgadas) 2,047 inch
Anchura 15,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,626 inch
Peso neto 56 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B8
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 16 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 5 Nm
Par de apriete, min. 4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 4 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de embornado, mín. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 4 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 6

Datos del material

Material PA 66/6
Color amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 35 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 125 A
Corriente en conductor máximo 125 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 4 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 114 A
Corriente Gr C (UR) 114 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 12 AWG
Tensión Gr B (UR) 600 V
Tensión Gr C (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2

Otros datos técnicos

Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto