Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAKDU 35 YE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, gelb
Best.-Nr. 1371830000
Art SAKDU 35 YE
GTIN (EAN) 4050118173390
VPE 25 Stück
Lokales Produkt nur in bestimmten Ländern verfügbar

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58,25 mm
Tiefe (inch) 2,293 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 59 mm
Höhe 52 mm
Höhe (inch) 2,047 inch
Breite 15,9 mm
Breite (inch) 0,626 inch
Nettogewicht 56 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 125 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 12 AWG
Spannung Gr B (UR) 600 V
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr B (UR) 114 A
Strom Gr C (UR) 114 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 16 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 4 Nm
Klemmbereich, max. 35 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmschraube M 6
Lehrdorn nach 60 947-1 B8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 4 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66/6
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693