Odwrócenie kolejności wyjść tranzystorowych, Praca bez sondy temperatury
Przełącznik wyboru prądu wyjściowego
20 A, 10 A
Sonda temperatury
NTC 100 kΩ
Zdalne rozłączanie (blokada)
Tak
Moduł baterii
Możliwość połączenia równoległego
tak, maks. 2
Nośnik danych
1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Możliwość ustawienia za pomocą przełącznika obrotowego
napięcie znamionowe
24 V
Zintegrowana ładowarka akumulatora
Funkcja ładowania
Krzywa charakterystyczna IU
Napięcie ładowania (skompensowane termicznie)
27, 48 V przy 20°C
Natężenie ładowania
0,15 cA
Test dostępności baterii
co minutę
Współczynnik temperaturowy
- 48 mV / °C
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Maks. dopuszczalny prąd wejściowy
28 A
Metoda wykonywania złącz
złącze śrubowe
Pobór prądu DC
maks. 200 mA (bez akumulatora), maks. 0,5 A (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
Prąd wejściowy
≤ 13 A (dla 10 A), ≤ 23 A (dla 20 A)
Zakres napięcia wejściowego DC
20 - 30 V DC
Znamionowe napięcie wejściowe
24 V DC
Wyjście
Metoda wykonywania złącz
złącze śrubowe
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 2, tak, z modułem diodowym
Napięcie wyjściowe, uwaga
Vo = Vin - 0,2 V praca standardowa (Imax), Vo = Vin - 0,3 V praca bateryjna (Imax)
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
24 A @ 45 °C, 20 A @ 40 °C, 15 A @ 70 °C
Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Tak
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Prąd wyjściowy, max.
24 A
Sonda temperatury
NTC 100 kΩ
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
< 50 mVSS @ 24 V DC, IN
Współczynnik temperaturowy
- 48 mV / °C
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
20 A @ 60 °C
Informacje ogólne
Kategoria przepięciowa
III
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
1 860 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
906 400 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Nośnik pamięci
1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Możliwość ustawienia za pomocą przełącznika obrotowego
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
32…34 V DC
Ochrona przed zwarciem
Tak
Ograniczenie prądu
> 120 % IN
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Rezerwy
Zależnie od podłączonej baterii
Sprawność
≥ 96% Normal mode, bateria ładowana, ≥ 98% Normal mode, bateria załadowana, ≥ 98% Puffer mode
Stopień ochrony
IP20
Stopka zatrzaskowa
metal
Utrata mocy
< 10 W
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)|EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
30 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
1 kV DC
Separacja galwaniczna wejście-ziemia
1 kV
Separacja galwaniczna wyjście-ziemia
1 kV
Stopień ochrony
III, bez przyłącza PE, do SELV
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 17 Ah, Możliwość ustawienia za pomocą przełącznika obrotowego
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
32…34 V DC
Ochrona przed zwarciem
Tak
Ograniczenie prądu
> 120 % IN
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Rezerwy
Zależnie od podłączonej baterii
Sprawność
≥ 96% Normal mode, bateria ładowana, ≥ 98% Normal mode, bateria załadowana, ≥ 98% Puffer mode
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.