Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAKS 2/35
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, E16
Číslo objednávky 1368720000
Typ SAKS 2/35
GTIN (EAN) 4008190047818
Množství 20 ks
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2024-12-31

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 73,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,894 inch
Hloubka včerně DIN lišty 75 mm
Výška 80 mm
Výška (v palcích) 3,15 inch
Šířka 27,6 mm
Šířka (v palcích) 1,087 inch
Čistá hmotnost 97,55 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál KrG
Barevný Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0, 5 VA

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 22 AWG
Velikost napětí B (CSA) 600 V
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 25 A
Velikost proudu C (CSA) 25 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-194

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany zařeno
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 10 A
Proud při maximu vodičů 10 A
Standardy IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Max. provozní napětí displeje 500 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Displej Bez LED
Držák pojistky (držák kazety) k upevnění šroubem
Kazetová pojistka E16
Provozní napětí, max. 500 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 10 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B6
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 0,33 mm²
Utahovací moment, max. 2,4 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 4

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA DETNORVER VDE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 9509600000
Typ: KSKM 1/35 G20
Verze:
SAK řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 10 mm², Šroubové připojení, Wemid, Tmavě béžová, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 0225820000
Typ: SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 0501620000
Typ: SAKS 1/35/G20
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 0501600000
Typ: SAKS 1/35/G20 DB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 0667420000
Typ: SAKS 3/35 (RED CAP)
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly