Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Ciemnobeżowy
Nr zam.
1368700000
Typ
SAKS 2/35 DB
GTIN (EAN)
4008190041748
Ilość
20 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2024-12-31
Wymiary i masa
Głębokość
73,5 mm
Głębokość (cale)
2,894 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
75 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość (cale)
3,15 inch
Szerokość
27,6 mm
Szerokość (cale)
1,087 inch
Masa netto
108,8 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
130 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Element wskaźnika
Napięcie robocze dla wskaźnika, max.
500 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC/DC
Informacje ogólne
Normy
IEC 60947-7-3
Szyna
TS 35
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.
10 mm²
Złączki bezpiecznikowe
Napięcie robocze, max.
500 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
przykręcane
wkładka bezpiecznikowa
E16
wskaźnik
bez LED
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
otwarte strony
zamknięta
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
KrG
Barwny
Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94
V-0, 5VA
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
10 mm²
Napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego
500 V
Znamionowe napięcie stałe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
10 A
Normy
IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,82 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
8 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
22 AWG
Napięcie rozm. B (CSA)
600 V
Napięcie rozm. C (CSA)
600 V
Napięcie rozm. D (CSA)
600 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-194
Prąd Gr B (CSA)
25 A
Prąd Gr C (CSA)
25 A
Prąd Gr D (CSA)
5 A
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Ciemnobeżowy
Nr zam.
1368700000
Typ
SAKS 2/35 DB
GTIN (EAN)
4008190041748
Ilość
20 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.